Публікуйте свої продукти
TrendVario 6100 semi-automatic parking system
TrendVario 6100 semi-automatic parking system
    KLAUS Multiparking

    TrendVario 6100 semi-automatic parking system

    The premium semi-automatic parking system with a pit. The TrendVario 6100 can handle extremely low room heights. The TrendVario 6100 is accessed at ground level. The system can accommodate two vehicles one above the other, one of which is lowered into the pit. It requires less room height as a result. The parking spaces are moved vertically and horizontally and transported to the desired position. For maximum operating safety, the access level is secured from the entire system by gates.This also protects the vehicles from theft and vandalism.
    Специфікація
    • x For independent parking x 15 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 220 cm to 265 cm in 5 cm increments x Pit depth: 175 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 245 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtrend_vario_6100_semi_automatic_parking_system
    • Сімейство продуктівSemi-automatic parking systems
    • Група продуктівTrendVario 6000
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Паркінг
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Номер OmniClass23-23 21 11
    • Заголовок OmniClassCar Parking Systems

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Афганістан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Бахрейн
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Ємен
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Ізраїль
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Ірак
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Іран
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Йорданія
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Катар
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Кувейт
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Ліван
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Оман
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Палестина
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Саудівська Аравія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Сирія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Туреччина
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Реюньйон
    Франція
    Руанда
    Хорватія
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Сенегал
    Швейцарія
    Сомалі
    Швеція
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад