Публікуйте свої продукти
D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf
Заархівовано

D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Специфікація
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • Сімейство продуктівCeilings Systems
  • Група продуктівNon-demountable Ceilings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Класифікація IFCCeiling
  • Назва UNSPSCCeiling panels
  • Код UNSPSC30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Заголовок OmniClassCeiling Panels