Публікуйте свої продукти
Inspection hatch - roofing felt
Knut Olsson Plåt AB

Inspection hatch - roofing felt

Knut Olsson Plåt AB
+46 70 160 30 00
www.Knutolssonplat.se
info@knutolssonplat.se


The roof hatch is a complete hatch for ascent and inspection adapted for brick, shet metal and roofs with roofing felt. The construction meets the requirements according to BBR and HUSAMA.

Специфікація
  • Standard dimension: internal dimension 700 x 900 mm. Other dimensions can be ordered on request. The hatch for roof is delivered with a wodden frame 45/195 mm. Sheet metal clad roof of Plyfa 15 mm. Hot-dip galvanized false edge 0,9 mm. Complete lock for inside and outside.

    Internally mounted hinges equipped with gas springs - no external penetrations are needed. Four edging strips for the frame are included.

    - The hatch are delivered in sheet metal in a standard color.

    - Other dimensions according to the quotation.

    - Insulated hatch according to the quotation. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhatch-roofing-felt
  • Сімейство продуктівWater runoff and hatch for roof
  • Група продуктівHatch roofing felt
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-06-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)220
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)900
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSheet metal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG015580
  • Назва за ETIMCovers, hatches and hoods
  • Номер OmniClass23-17 11 27 17
  • Заголовок OmniClassRoof Hatches

Доступність регіону

Європа Північна Америка