Публікуйте свої продукти
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
    Koo International

    Kara Fixed Sofa

    4.5 з 5 зірок4.5(15 відгуки)
    Kara (seashell in japanese) modular system where the cushions are supported on “seashells” generating an orderly ecosystem, multiple combinations and compositions make possible their use in different spaces.
    Специфікація
    • Wooden Structure And Dm Board With Tablex And Molded Plywood, Covered With Different Density Polyurethane. Suspension System Triple Elastic Webbing With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Komfort Koo® Seat (256 Springs / M2), Polyurethane Composition 35 Kg. High Resilience With Pocket Springs Inside, Covered With Nordicfabric Cover Filled With Triafill® Microfiber. 25 Kg Polyurethane Backrest Soft Covered With Nordic Cover Made Of Triafill® Microfiber Fabric, Cushions With Fabric Cover Filled With Triafill® Microfibre. Removable Model In Cushions.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKA000
    • Сімейство продуктівUpholstered furniture
    • Група продуктівFixed modular sofa
    • Дата публікації2021-02-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (164)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (28)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (35)