Публікуйте свої продукти
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
    Koo International

    PHIL

    Phil es la nueva butaca de Koo International diseñada por estudi{H}ac, el estudio de interiorismo valenciano formado por JM Ferrero y su equipo.

    Como en todos los proyectos de este estudio, el concepto es el punto de partida para contar la historia de la pieza y el elemento que le aporta originalidad al producto. La historia de Phil se inspira en la sastrería y el nuevo lujo que supone la creación de piezas a mano por un artesano, con procesos tradicionales.

    Esta pieza, se inspira en las almohadillas que portan los sastres a la muñeca para clavar los alfileres, que se recrean en las varillas de hierro de la variante con respaldo. A partir de ahí, nacen nuevas variantes con distintos materiales; con o sin respaldo, con la base de varillas de hierro, tapizada o en madera de fresno con distintos acabados (nogal, natural, gris...)

    Специфікація
    • BASE METAL CON OPCIÓN TAPIZADA O MADERA DE FRESNO. ACABADO EN BASE Y RESPALDO METÁLICO CON EPOXI ANTRACITA O DORADO CON SOBRECOSTE. ESTRUCTURA DE ACERO RECUBIERTO CON ESPUMA INYECTADA Y FIBRA DE POLIÉSTER.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPHI00
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)905
    • Ширина (мм)630
    • Глибина (мм)735
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)10
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (244)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (34)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (36)