Публікуйте свої продукти
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
    Krugg Reflections

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 з 5 зірок4.3(11 відгуки)

    The Icon bathroom mirror is a classic round wall mirror with clean lines and innovative LED lighting that make it a cutting-edge design choice for any powder room, master bath, or en suite. Hang the LED Illuminated wall mirror over your single or twin vanities as a focal point for any bathroom architecture.

    Специфікація
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерicon-round-mirror
    • Сімейство продуктівLED Mirrors
    • Група продуктівIcon
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-24
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)24
    • Ширина (у дюймах)24
    • Глибина (у дюймах)1.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMirror Glass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (у фунтах)12
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010550
    • Назва за ETIMMirror
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (70)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (11)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)