Публікуйте свої продукти
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000056977
    • Сімейство продуктівUrinals / WC
    • Група продуктівUrinal dividers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)740
    • Ширина (мм)60
    • Глибина (мм)440
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)8.55
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Screens & Dividers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Опис Uniclass 2015Urinal dividers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка