Публікуйте свої продукти
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS
    KWC Group Management AG

    CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS

    CAMBRINO vertical baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 550 x 890 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 550 x 480 x 890 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      890.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030057695
    • Сімейство продуктівBaby changing tables
    • Група продуктівBaby change units
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)890
    • Ширина (мм)550
    • Глибина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)16.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Other Sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Опис Uniclass 2015Baby changing units

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка