Публікуйте свої продукти
Toilet roll holder BS677
Toilet roll holder BS677
    KWC Group Management AG

    Toilet roll holder BS677

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding cover, for 1 roll with max. Ø 130 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 145 x 130 x 25 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      25.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057045
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)130
    • Ширина (мм)145
    • Глибина (мм)25
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.34
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка