Публікуйте свої продукти
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686
    KWC Group Management AG

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057078
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівToilet brush holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)235
    • Ширина (мм)135
    • Глибина (мм)135
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)0.45
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Опис Uniclass 2015Toilet brush holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка