Публікуйте свої продукти
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
    KWC Group Management AG

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057738
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівShower seats and backs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)115
    • Ширина (мм)484
    • Глибина (мм)526
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Виготовлено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Вага нетто (кг)3.41
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Опис Uniclass 2015Shower seats

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка