Публікуйте свої продукти
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690
    KWC Group Management AG

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057150
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівHooks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)158
    • Ширина (мм)30
    • Глибина (мм)100
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.24
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Опис Uniclass 2015Holders and hooks

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка