Публікуйте свої продукти
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    STRATOS Paper towel dispenser STRX600E

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 632 x 147 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      632.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057207
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівPaper towel dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)632
    • Ширина (мм)327
    • Глибина (мм)147
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)6.68
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Опис Uniclass 2015Paper towel dispensers