Публікуйте свої продукти
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090057
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівPaper towel dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)513
    • Ширина (мм)324
    • Глибина (мм)112
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Виготовлено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Вага нетто (кг)3.39
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Опис Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка