Публікуйте свої продукти
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611E

    Sanitary towel and disposal bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hindge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 232 x 331 x 141 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      232.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057376
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівHygiene bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)331
    • Ширина (мм)232
    • Глибина (мм)135
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)4.12
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins