Публікуйте свої продукти
RODAN waste bin RODX605
RODAN waste bin RODX605
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX605

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, mounting either with mounting bracket or directly onto the wall, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 355 x 460 x 168 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      168.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090061
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWaste bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)460
    • Ширина (мм)355
    • Глибина (мм)168
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Виготовлено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Вага нетто (кг)4.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка