Публікуйте свої продукти
STRATOS Soap dispenser STRX618
STRATOS Soap dispenser STRX618
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    STRATOS Soap dispenser STRX618

    Soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, with plastic pull lever, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 304 x 134 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      304.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      0.80000
      Filling quantity uom      Liter
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container       Integrated refillable tank

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057379
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівSoap dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)304
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)134
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)1.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers