Публікуйте свої продукти
STRATOS Toilet roll holder STRX673E
STRATOS Toilet roll holder STRX673E
    KWC Group Management AG

    STRATOS Toilet roll holder STRX673E

    Toilet roll holder for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, curved folding cover, for 1 roll with max. width 130 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 153 x 153 x 129 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      153.00 mm
      Overall width      153.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      Yes

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057422
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)153
    • Ширина (мм)153
    • Глибина (мм)129
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)0.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка