Публікуйте свої продукти
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91
    KWC Group Management AG

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Swingable mirror for wall mounting, mirror and brackets stainless steel, mirror with a reflective polished surface, brackets surface satin finished, material thickness mirror 8 mm, material thickness brackets 4 mm, reinforced with polystyrene plate and hidden fixings, reinforced 1.5 mm stainless steel bracket on backside, swingable due to premounted lever, lever can be mounted right or left, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057509
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-02-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)74
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)7.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка