Публікуйте свої продукти
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
    KWC Group Management AG

    Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    2 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With tap holes Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030010640
    • Сімейство продуктівWash basins
    • Група продуктівWash troughs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)170
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)480
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMineral
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)36
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Опис Uniclass 2015Wash troughs

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка