Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    Soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank, push button on front, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 128 x 320 x 127 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      127.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      128.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057729
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівSoap dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)320
    • Ширина (мм)128
    • Глибина (мм)127
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)3.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка