Публікуйте свої продукти
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE curtain rod, for wall and ceiling mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 27 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, consisting of two horizontal rods joined at a right angle and one ceiling mounting; curtain rod and ceiling mounting can be shortened on site if necessary, stainless steel mounting cylinder, satin finish surface, curtain rings included, white colour, including mounting material. Version for shower tray 1500 x 1500 mm Dimensions 1500 x 600 x 1500 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 1,532 mm
      overall height 680 mm
      overall width 1,532 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3600003785
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівComplementary parts grab rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)680
    • Ширина (мм)1532
    • Глибина (мм)1532
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)3.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка
    United Arab Emirates
    Austria
    Australia
    Canada
    South Africa
    Belgium
    United States
    Croatia
    Czech Republic
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Ireland
    Italy
    Latvia
    Lithuania
    Luxembourg
    Netherlands
    Poland
    Romania
    Russia
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom