Публікуйте свої продукти
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692
    KWC Group Management AG

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057979
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівHooks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)38
    • Ширина (мм)18
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)0.13
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Опис Uniclass 2015Clothes hooks

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка