Публікуйте свої продукти
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669
    KWC Group Management AG

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, for 1 roll with max. Ø 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000060983
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)269
    • Ширина (мм)269
    • Глибина (мм)116
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)1.28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка