Публікуйте свої продукти
AQUALINE urinal flush valve AQRM460
AQUALINE urinal flush valve AQRM460
    KWC Group Management AG

    AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    AQUALINE urinal flush valve DN 15 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable, with lockable water quantity regulator, inlet pipe and connector, polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting in chromium-plated plastic.
    Специфікація
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000065995
    • Сімейство продуктівFlushing systems
    • Група продуктівSelf closing urinal flushing systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Опис Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка