Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    Coat hook for on-wall installation, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Mounting from the front with screws. M6S plastic dowels to be provided by the builder. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090046
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівHooks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)108
    • Ширина (мм)108
    • Глибина (мм)52
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)0.48
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Опис Uniclass 2015Clothes hooks

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка