Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Coat hook, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Model for mounting from behind with threaded bolts for vandalism-resistant mounting from a service room. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090047
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівHooks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)108
    • Ширина (мм)108
    • Глибина (мм)52
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)1.25
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Опис Uniclass 2015Clothes hooks

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка