Публікуйте свої продукти
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611
    KWC Group Management AG

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090063
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівHygiene bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)295
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)165
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)2.28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка