Публікуйте свої продукти
RODAN soap dispenser RODX619E
RODAN soap dispenser RODX619E
    KWC Group Management AG

    RODAN soap dispenser RODX619E

    Soap dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank, push button on front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 241 x 243 x 132 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      243.00 mm
      Overall width      241.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090069
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівSoap dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)243
    • Ширина (мм)241
    • Глибина (мм)132
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)1.85
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка