Публікуйте свої продукти
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687
    KWC Group Management AG

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, folded front, closed cover to the front, with white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drip tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000100000
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівToilet brush holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)230
    • Ширина (мм)107
    • Глибина (мм)97
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.83
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Опис Uniclass 2015Toilet brush holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка