Публікуйте свої продукти
STRATOS hygiene bag dispenser STRX615
STRATOS hygiene bag dispenser STRX615
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    STRATOS hygiene bag dispenser STRX615

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2/1.5 mm, with inspection window, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 156 x 250 x 90 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      90.00 mm
      Overall height     250.00 mm
      Overall width      156.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      100.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000100014
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівHygiene bag dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)250
    • Ширина (мм)156
    • Глибина (мм)90
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)1.44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Опис Uniclass 2015Dispensers and acceptance units