Публікуйте свої продукти
AQUALINE urinal flush valve AQRM464
AQUALINE urinal flush valve AQRM464
    KWC Group Management AG

    AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    AQUALINE urinal flush valve DN 15 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable, with lockable water quantity regulator, inlet pipe and connector. All-metal construction polished chromium-plated brass.
    Специфікація
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000100071
    • Сімейство продуктівFlushing systems
    • Група продуктівSelf closing urinal flushing systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.82
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Опис Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка