Публікуйте свої продукти
CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592W
CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592W
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592W

    Wall hung WC pan, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with mounting plate supplied, conform to EN 33, includes security screws. 4 litre flush EN997 approved. With white WC-seat
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      409.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic hinged seat with lid
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      White

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000100138
    • Сімейство продуктівUrinals / WC
    • Група продуктівWCs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)409
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    • Вага нетто (кг)13.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка