Публікуйте свої продукти
RODAN foam soap dispenser RODX616
RODAN foam soap dispenser RODX616
    KWC Group Management AG

    RODAN foam soap dispenser RODX616

    Foam soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, inspection windows on sides, suitable for Franke foam soap (not included in scope of delivery), stainless steel pull lever, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 116 x 326 x 135 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      326.00 mm
      Overall width      116.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      650.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Foam soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Single-use bag
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000101222
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівSoap dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)326
    • Ширина (мм)116
    • Глибина (мм)135
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)1.643
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка