Публікуйте свої продукти
RODAN waste bin RODX606
RODAN waste bin RODX606
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX606

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 45 liters Dimenmsions 495 x 710 x 153 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      710.00 mm
      Overall width      495.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000101346
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWaste bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)710
    • Ширина (мм)495
    • Глибина (мм)153
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)7.62
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка