Публікуйте свої продукти
RODAN waste bin RODX604E
RODAN waste bin RODX604E
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX604E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 13 liters Dimensions 395 x 580 x 110 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      580.00 mm
      Overall width      395.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000101347
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWaste bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)580
    • Ширина (мм)395
    • Глибина (мм)110
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)4.78
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка