Публікуйте свої продукти
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Paper towel dispenser for installation from the front or from the top, stainless steel, surfaces satin finished, material strength 1 mm, capacity for 600 pieces of C-folded single-layer paper towels. Can be filled from the top. Dimensions 330 x 445 x 180 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000102672
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівPaper towel dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)445
    • Ширина (мм)330
    • Глибина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)4.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Опис Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка