Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 500 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000102702
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівShelves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)80
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom shelves

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка