Публікуйте свої продукти
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
    KWC Group Management AG

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Специфікація
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000106273
    • Сімейство продуктівRes. Bath. Accessories
    • Група продуктівToilet brush holder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)340
    • Ширина (мм)115
    • Глибина (мм)140
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.65
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Опис Uniclass 2015Toilet brush holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка