Публікуйте свої продукти
CAMPUS row urinal CMPX553GE
CAMPUS row urinal CMPX553GE
    KWC Group Management AG

    CAMPUS row urinal CMPX553GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe. Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon, included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimensions 1800 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Специфікація
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet     Concealed
      Water outlet      Exposed

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030020115
    • Сімейство продуктівUrinals / WC
    • Група продуктівTrough urinals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)516
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)235
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Опис Uniclass 2015Slab urinals

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка