Публікуйте свої продукти
CONTINA grab rail CNTX600W
CONTINA grab rail CNTX600W
    KWC Group Management AG

    CONTINA grab rail CNTX600W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 600 mm Dimensions 678 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030032985
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівGrab rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)78
    • Ширина (мм)678
    • Глибина (мм)82
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.95
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка