Публікуйте свої продукти
CONTINA grab rail CNTX1050W
CONTINA grab rail CNTX1050W
    KWC Group Management AG

    CONTINA grab rail CNTX1050W

    Straight grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 1050 mm Dimensions 1128 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,128.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030034502
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівGrab rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)78
    • Ширина (мм)1128
    • Глибина (мм)82
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Виготовлено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Вага нетто (кг)2.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка