Публікуйте свої продукти
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 400
      Filling quantity uom Towels
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Paper towel
      Type of operation Manual operation
      Surface finish Satin finished
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030034625
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівPaper towel dispensers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)304
    • Глибина (мм)120
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)4.78
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Опис Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 19 11
    • Заголовок OmniClassPaper Towel Dispensers