Публікуйте свої продукти
CONTINA 90° angled grab rail, right-hand version CNTX20WR
CONTINA 90° angled grab rail, right-hand version CNTX20WR
    KWC Group Management AG

    CONTINA 90° angled grab rail, right-hand version CNTX20WR

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type right Dimensions 678 x 1328 x 82 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030038221
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівGrab rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1328
    • Ширина (мм)678
    • Глибина (мм)82
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Виготовлено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Вага нетто (кг)2.18
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Австрія
    Австралія
    Канада
    Південно-Африканська Республіка
    Бельгія
    Сполучені Штати
    Велика Британія
    Естонія
    Ірландія
    Іспанія
    Італія
    Латвія
    Литва
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Польща
    Росія
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція