Публікуйте свої продукти
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007
    KWC Group Management AG

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Специфікація
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030051216
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівComplementary parts showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-17
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)0.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка