Публікуйте свої продукти
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE folding support rail with toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, two parallel rail levels, top rail 32 mm, bottom rail 27 mm, material thickness 1.5 mm, plastic end caps, protection against accidental folding, stainless steel mounting plate with basalt grey polyamide cover, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by client. Dimensions 113 x 234 x 700 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3600003778
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівGrab rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)234
    • Ширина (мм)113
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка