Публікуйте свої продукти
B-7 Block  7*20*33
Ladrillera Murciana

B-7 Block 7*20*33

Ceramic block of 7 cm. of thickness for masonry walls.
Специфікація
  • Brick Large format of baked clay with double horizontal perforation for coated masonry factory .; Commercial name: Block of 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 315x190x68 mm., Travel: R2, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1925 Kg / m³ Tolerance: Category D1 (10%), Bulk Density: 800 Kg / m³ (Limit ≤1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%); Normalized compression resistance: 10 N / mm². Compression effort (supporting faces): sideways; Type of facing: mortar; Acoustic insulation to aerial noise: Apparent density: 800 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Suction: Cwi.s (Kg / m² * min): ≤ 2.0; Content of active soluble salts: Category S0; Reaction to fire: A1 .; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated according to EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2: 2010, Annex C. Approximate units per m²: 15.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерB-7
  • Сімейство продуктівHollow clay block
  • Група продуктівTraditional
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-02-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)190
  • Ширина (мм)315
  • Глибина (мм)67
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийMortar
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)3.8571
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic bricks
  • Код UNSPSC30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Опис Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Заголовок OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

Доступність регіону

Європа
Іспанія