Публікуйте свої продукти
Four way ceiling diffuser L-CL
LAMINAIRE

Four way ceiling diffuser L-CL

The L-CL is a Louvered Face, Ceiling Diffuser, with adjustable blades.

Специфікація
  • Core Style: 4-way.

    Blades characteristics: 0.8mm gauge, adjustable, 1" spacing.

    Nominal Size (width or height) from 4" through 24" in 2" increments; and also available in 9", 15", 21".

    Material: Aluminium AA6063.

    Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерL-CL
  • Сімейство продуктів4 Way Diffusers
  • Група продуктів4 Way Diffusers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийExtruded Aluminum
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir diffusers
  • Код UNSPSC40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Опис Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11
  • Заголовок OmniClassVentilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Аргентина
Беліз
Болівія
Гаїті
Бразилія
Гваделупа
Венесуела
Гватемала
Гаяна
Гондурас
Еквадор
Гренада
Колумбія
Домініка
Парагвай
Домініканська Республіка
Перу
Канада
Суринам
Коста-Рика
Уругвай
Мартиніка
Французька Гвіана
Мексика
Чилі
Монтсеррат
Нікарагуа
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Ямайка