Публікуйте свої продукти
Four way ceiling diffuser L-CL
Four way ceiling diffuser L-CL
Four way ceiling diffuser L-CL
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-CL

    The L-CL is a Louvered Face, Ceiling Diffuser, with adjustable blades.

    Специфікація
    • Core Style: 1-way.

      Blades characteristics: 0.8mm gauge, adjustable, 1" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 24" in 2" increments; and also available in 9", 15", 21".

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерL-CL-1
    • Сімейство продуктів1 Way Diffuser
    • Група продуктів1 Way Diffuser
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Назва UNSPSCAir diffusers
    • Код UNSPSC40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Опис Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Заголовок OmniClassVentilation Diffusers
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
    Argentina
    Belize
    Bolivia
    Canada
    Brazil
    Costa Rica
    Chile
    Dominica
    Colombia
    Dominican Republic
    Ecuador
    El Salvador
    French Guiana
    Grenada
    Guyana
    Guadeloupe
    Paraguay
    Guatemala
    Peru
    Haiti
    Suriname
    Honduras
    Uruguay
    Jamaica
    Venezuela
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit