Публікуйте свої продукти
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Специфікація
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерL-RA-P
    • Сімейство продуктівReturn Grilles
    • Група продуктівReturn Grilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Назва UNSPSCAir diffusers
    • Код UNSPSC40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Опис Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Заголовок OmniClassReturn Air Grilles
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка